商品詳細
消音器
サイレンサ付メタリングバルブ
- 形番
- SMW2
排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで、消音効果は23dB〔A〕以上です。
- 業種
【小形・軽量・高流量】
小形軽量でありながら、このクラス最大の有効断面積を達成。
【高い消音効果】
消音効果23dB(A)以上。消音効果の高いPP焼結体エレメントをボディと一体化形成することにより、消音効果が向上。
【プッシュロック式ニードルを採用】
ワンタッチで確実なニードルロックが行えるプッシュロック式のツマミを採用。
【環境設計】
オールプラスチック材料を使用しているため、廃棄時にはごみの分別が不要。
形番 | 名称 | 接続口径(R) | 適用シリンダチューブ内径 | 消音効果(dB[A]) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SMW2-6A | サイレンサ付メタリングバルブ | 1/8 | Φ20~Φ50 | 23以上 | |
SMW2-8A | サイレンサ付メタリングバルブ | 1/4 | Φ32~Φ75 | 28以上 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示