HOME 商品情報 商品一覧 サイレンサ付メタリングバルブ 商品詳細 消音器 サイレンサ付メタリングバルブ 形番 FMS・SMW 一部バリエーション販売終了 排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで消音効果は20dB〔A〕以上です。 業種 形番生成・価格 お気に入りに追加 資料・ダウンロードデジタルカタログカタログPDF安全上の注意取扱説明書2D CAD3D CADCKD plus 会員限定 関連商品 商品特徴 バリエーション 【高い消音効果】スピードコントローラとサイレンサの機能があり、消音効果は20dB以上。 形番 名称 接続口径(R)適用シリンダチューブ内径消音効果(dB) 備考 FMSサイレンサ付メタリングバルブM5Φ6~Φ1520以上SMWサイレンサ付メタリングバルブ3/8, 1/2Φ50~Φ10020以上SMW-6Aサイレンサ付メタリングバルブR1/82002/3/31販売終了旧カタログSMW-8Aサイレンサ付メタリングバルブR1/42002/3/31販売終了旧カタログ 商品一覧へ戻る 検索条件 形番 SMW 商品カテゴリ すべて 新商品のみ表示 販売終了商品のみ表示 再検索