商品詳細

消音器

サイレンサ付メタリングバルブ

形番
FMS・SMW

一部バリエーション販売終了

排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで消音効果は20dB〔A〕以上です。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【高い消音効果】
スピードコントローラとサイレンサの機能があり、消音効果は20dB以上。

形番 名称 接続口径(R)適用シリンダチューブ内径消音効果(dB) 備考
FMSサイレンサ付メタリングバルブM5Φ6~Φ1520以上
SMWサイレンサ付メタリングバルブ3/8, 1/2Φ50~Φ10020以上
SMW-6Aサイレンサ付メタリングバルブR1/82002/3/31
販売終了
旧カタログ
SMW-8Aサイレンサ付メタリングバルブR1/42002/3/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る