商品詳細
継手・チューブ
ニュージョイント ステンレスタイプ
- 形番
- ZW
【コンパクトサイズ】
省スペースに応えるコンパクトサイズ。
滑らかな挿入と確実なシール。
ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)
金属部品はすべてステンレス。

| 形番 | 名称 | 適用チューブ外径 | 接続口径(R) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ZW-S※ | ストレート | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| ZW-L※ | エルボ | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| ZW-T※ | チーズ | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 速度制御弁、逆止弁、補助機器
- 継手・チューブ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示