商品詳細
継手・チューブ
ニュージョイント(ミニタイプ)
- 形番
- GWJ
小形のワンタッチ継手タイプで、豊富なバリエーションを揃えています。
- 業種
【小形化】
ボディサイズをさらに小形化した省スペースタイプ。配管のデッドスペースが大幅に縮小可能。
形番 | 名称 | 適用チューブ外径 | 接続口径(R) | 備考 |
---|---|---|---|---|
GWJS※ | ストレート | Φ3.2,Φ4,Φ6 | M3, M5, 1/8 | |
GWJL※ | エルボ | Φ3.2, Φ4, Φ6 | M3, M5, 1/8 | |
GWJY※ | Y形チーズ | Φ3.2, Φ4 | - | |
GWJT※ | チーズ | Φ3.2 | M3, M5, 1/8 | |
GWJP※ | プラグ | Φ3.2 | - | |
GWP※ | プラグ | Φ4, Φ6 | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示