商品詳細
継手・チューブ
締付ジョイント・継手
- 形番
- MJ・JL
二重チャック機構のため安定・確実配管が可能です。信頼性に優れた締め付けジョイントで、銅管にも使用できます。
- 業種

【二重チャック機構】
取付ナットの締付けにより、スリーブ先端がチューブに二重に食い込むダブルタッチ方式を採用。
確実にチューブを配管可能。

【銅管にも使用可能】
ナイロン製、ウレタン製チューブはもちろん、銅管にもそのまま使用可能。
| 形番 | 名称 | 適用チューブ外径 | 接続口径(R) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MJS※ | 締め付け ストレート | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ15 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| MJL※ | 締め付け エルボ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ15 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| MJT※ | 締め付け チーズ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ15 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| MJN※ | 締め付け スリーブ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ15 | - | |
| MJU※ | 締め付け インサートリング | - | - | |
| JL | 継手 エルボ | - | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示