商品詳細
継手・チューブ
ロータリジョイント
- 形番
- RJF
ベアリング内蔵により高剛性・低摺動抵抗を実現しました。回路数4・6・8・12・16の豊富なラインナップです。回路数12・16では、省スペース形を揃え、接続口径はM5の他、Rc1/8もラインナップしています。
- 業種

【用途】
インデックステーブル、ロータリーテーブル、ロータリドラムなど回転軸部のエアシリンダ、エアブロー、切替弁などへの圧縮空気供給用継手。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 使用圧力 | 回路数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| RJF | ロータリジョイント | M5, 1/8 | -100kPa~0.7MPa | 4, 6, 8, 12, 16 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示