商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
ワンタッチ継手付小形逆止め弁
- 形番
- CHL
【小形・省スペース】
Φ4・Φ6のワンタッチ継手内蔵により、コンパクト配管かつ作業性アップ。
クラッキング圧力が低いため、真空保持、低圧での使用が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 最高使用圧力(MPa) | 最低使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHL | ワンタッチ継手付小形逆止め弁 | M5, Φ4, Φ6 | 1.0 | 0.03 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
【小形・省スペース】
Φ4・Φ6のワンタッチ継手内蔵により、コンパクト配管かつ作業性アップ。
クラッキング圧力が低いため、真空保持、低圧での使用が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 最高使用圧力(MPa) | 最低使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHL | ワンタッチ継手付小形逆止め弁 | M5, Φ4, Φ6 | 1.0 | 0.03 |