商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
ブロックバルブ
- 形番
- FPV
【小形・軽量】
シリンダの落下防止、中間停止に最適なコンパクトバルブ。

【豊富な口径バリエーション】
口径M5~R1/2までのシリーズでシリンダ直接取付が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径(R) | 最高使用圧力(MPa) | 最低使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPV | ブロックバルブ | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | 0 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
【小形・軽量】
シリンダの落下防止、中間停止に最適なコンパクトバルブ。

【豊富な口径バリエーション】
口径M5~R1/2までのシリーズでシリンダ直接取付が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径(R) | 最高使用圧力(MPa) | 最低使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPV | ブロックバルブ | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | 0 |