商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
逆止め弁
- 形番
- CHV2
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止ができます。
豊富な口径・オプションも充実しています。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1318_4ilJ_large.jpg)
【豊富なバリエーション】
配管口径Rc1/8~Rc1 1/2までのシリーズ化。
小形・軽量・すっきりとした形状。
【オプションの充実】
フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。
小口径タイプには取付ブラケットを用意。
【省エネ】
地球環境に配慮した商品。
リサイクルのための分別処理が容易。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最高使用圧力(MPa) | 最低使用圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CHV2 | 逆止め弁 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 | 1.0 | 0.03 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示