商品詳細

逆止弁、シャトル弁、急速排気弁

スレッシュホールドセンサ

形番
PWS

一部バリエーション販売終了

ストロークエンド付近の排気圧力を高精度に検出します。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【作動原理】
シリンダのポート部に継手状に取付けられ、スレッシュホールドセンサはピストンの両側に発生する圧力の変化、すなわちストロークエンドの近くで排気圧力(P2)が降下するのを検出しP2が切換圧力以下になった時、信号(S)を出力(図1、2参照)。

形番 名称 接続口径(Rc)出力接続方式出力方式 備考
PWS-B※自在継手型コネクタM5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2圧縮空気
PWS-P111ビルトインセンサモジュールΦ4圧縮空気
PWS-M1012ビルトインセンサモジュール0.5㎟×3線電気
PWS-B1222自在継手型コネクタ2021/5/31
販売終了
PWS-B1332自在継手型コネクタ2021/5/31
販売終了

商品一覧へ戻る