商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
スレッシュホールドセンサ
- 形番
- PWS
一部バリエーション販売終了
【作動原理】
シリンダのポート部に継手状に取付けられ、スレッシュホールドセンサはピストンの両側に発生する圧力の変化、すなわちストロークエンドの近くで排気圧力(P2)が降下するのを検出しP2が切換圧力以下になった時、信号(S)を出力(図1、2参照)。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 出力接続方式 | 出力方式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PWS-B※ | 自在継手型コネクタ | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | ‐ | 圧縮空気 | |
| PWS-P111 | ビルトインセンサモジュール | ‐ | Φ4 | 圧縮空気 | |
| PWS-M1012 | ビルトインセンサモジュール | ‐ | 0.5㎟×3線 | 電気 | |
| PWS-B1222 | 自在継手型コネクタ | 2021/5/31 販売終了 | |||
| PWS-B1332 | 自在継手型コネクタ | 2021/5/31 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示