商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
シャトルバルブ
- 形番
- SHV2
手動・自動操作の切替え時に使用可能なシャトルバルブで、豊富な口径・オプションも充実しています。
- 業種
【豊富な口径バリエーション】
配管口径Rc1/8~Rc1までをシリーズ化。
【豊富なオプション】
フッ素ゴム仕様をオプション化。
取付ブラケットを用意(小口径タイプ)。
【環境に優しい商品】
鉛フリー、六価クロムレスで環境にやさしい設計。
塗装レス。
分別処理が容易に。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最高使用圧力(MPa) | 最低使用圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SHV2 | シャトルバルブ | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1.0 | 0.05 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示