商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
急速排気弁
- 形番
- QEV2
大流量設計により優れた排気特性を実現した急速排気弁、豊富な口径・オプションも充実しています。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1412_aHmN_large.jpg)
【優れた排気特性】
大流量設計により優れた排気特性を実現。
![](../../src/features_img/features_img_1415_qKj7_fg.jpg)
【豊富な口径バリエーション】
配管口径Rc1/8~Rc1までをシリーズ化。
【オプションの充実】
フッ素ゴム仕様をオプション化。
取付ブラケットを用意(小口径タイプ)。
【環境に優しい商品】
鉛フリー、六価クロムレスで環境にやさしい設計。
塗装レス。
分別処理が容易に。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最高使用圧力(MPa) | 最低使用圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
QEV2 | 急速排気弁 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1.0 | 0.05 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示