商品詳細
増圧器
エアブースタ
- 形番
- ABP
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
- 業種

【2倍相当に増圧】
電気不要のエアブースタ。
一次側圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの範囲で増圧調整可能。
コンパクト設計、取付自在。

【用途例】
溶接用シリンダの推力アップ。
エアシリンダのコンパクト化。
駆動機器(エアシリンダ、エアモータetc)の出力不足への対応。
エアタンクへの高圧急速充填。
防爆雰囲気での増圧。
工場ラインの圧力変化(ラインの圧力低下など)に対する対応。

| 形番 | 名称 | OUTポート位置 | 接続口径(Rc) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ABP-12 | エアブースタ | INポートと同一面 | 1/2 | |
| ABP-12D | エアブースタ | 下面(エアタンク直結) | 1/2 | |
| ABP-12L | エアブースタ | INポートの裏面 | 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- ABp
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示