商品詳細
フィルタ
エアフィルタ 難燃シリーズ
- 形番
- F※000-G4
モジュール設計のFRLシリーズエアフィルタで、スパッタに強い難燃タイプです。
- 業種
【難燃シリーズ】
ダスト除去用5μmエレメント、タール除去用。
0.3μmのエレメントをシリーズ化。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
F3000-※-G4 | エアフィルタ 難燃シリーズ | 1/4, 3/8 | 5, 0.3 | |
F4000-※-G4 | エアフィルタ 難燃シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 5, 0.3 | |
F8000-※-G4 | エアフィルタ 難燃シリーズ | 3/4, 1 | 5, 0.3 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示