商品詳細
残圧排出弁
スロースタートバルブ
- 形番
- V3301・V3321
起動時・停止時の安全確保に最適です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_945_EiZI_large.jpg)
【安全確保に】
起動時・停止時の安全確保に。
接続口径:Rc1/4~1/2。
スロースタートバルブは、電磁弁部へ通電するか手動部をSUPにするとON状態となり、電磁弁部を非通電にするか、手動部をEXHにするとOFF状態に。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 使用圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|
V3301-※ | 電磁弁式 | 1/4,3/8,1/2 | 0.2~1.0 | |
V3321-※ | 手動式 | 1/4,3/8,1/2 | 0.2~1.0 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示