商品詳細
圧力計・表示器
差圧計
- 形番
- GA400
エアフィルタの寿命管理に最適です。差圧測定範囲は、0~0.2MPa±2.5%F.S.です。
- 業種
【エアフィルタの寿命管理に】
差圧測定範囲:0~0.2MPa±2.5%F.S.。
接続口径:R1/4(高圧側)
【動作原理】
圧力計の測定原理を応用した差圧計は、空気圧回路に取り付けた空気圧機器の差圧を測定。加圧中の状態で差圧を測定するため、正確かつ高精度な結果を測定可能。
形番 | 名称 | 接続口径(R) | 差圧測定範囲(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|
GA400 | 差圧計 | 1/4 | 0~0.2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示