商品詳細
フィルタ
エアフィルタ 中圧シリーズ
- 形番
- FM※000
F3000~F8000シリーズの中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_552_BctC_large.jpg)
【中圧仕様】
最高使用圧力1.6MPaまで使用可能。
エアフィルタ3000~8000シリーズ(接続口径1/4~1)に展開。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
FM3000 | エアフィルタ 中圧シリーズ | 1/4, 3/8 | 5/0.3 | |
FM4000 | エアフィルタ 中圧シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | |
FM6000 | エアフィルタ 中圧シリーズ | 3/4, 1 | 5/0.3 | |
FM8000 | エアフィルタ 中圧シリーズ | 3/4, 1 | 5/0.3 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示