商品詳細
フィルタ
エアフィルタ 中圧シリーズ
- 形番
- FM※000
【中圧仕様】
最高使用圧力1.6MPaまで使用可能。
エアフィルタ3000~8000シリーズ(接続口径1/4~1)に展開。
| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FM※000 | エアフィルタ 中圧シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5/0.3 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
フィルタ
【中圧仕様】
最高使用圧力1.6MPaまで使用可能。
エアフィルタ3000~8000シリーズ(接続口径1/4~1)に展開。
| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FM※000 | エアフィルタ 中圧シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5/0.3 |