商品詳細
圧力計・表示器
モイスチャインジケータ
- 形番
- 6119-2C
乾燥剤式エアドライヤの露点監視に最適です。
- 業種
【動作原理】
シリカゲルの化学性質ー水分を吸着するとシリカゲルの色が緑からオレンジに変色することを利用して、超乾燥空気の露点を監視。
圧縮空気の相湿度が50%になるとオレンジ色になり、乾燥材式エアドライヤの保守が容易。
形番 | 名称 | 最高使用圧力(MPa) | 流体温度(℃) | 最大流量(ℓ/min(ANR)) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6119-2C | モイスチャインジケータ | 1.0 | 5~65 | 50 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示