商品詳細
圧力スイッチ
機械式圧力スイッチ
- 形番
- P4000
0.1~0.8MPaの広範囲の圧力設定が可能です。
- 業種
【機械式圧力スイッチ】
0.1~0.8MPaの広範囲の圧力設定が可能。
接続口径:Rc1/4~1/2。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 圧力調整範囲(Mpa) | 備考 |
---|---|---|---|---|
P4000-※ | 機械式圧力スイッチ | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.1~0.8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
圧力スイッチ
0.1~0.8MPaの広範囲の圧力設定が可能です。
【機械式圧力スイッチ】
0.1~0.8MPaの広範囲の圧力設定が可能。
接続口径:Rc1/4~1/2。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 圧力調整範囲(Mpa) | 備考 |
---|---|---|---|---|
P4000-※ | 機械式圧力スイッチ | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.1~0.8 |