商品詳細

レギュレータ

レギュレータ

形番
R※※00

NEW

圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます。

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【NEW: レギュレータのノブの上をオプション追加】
レギュレータのノブを上にして使用出来るようにする事で、使いやすさの向上を実現。設計の自由度もアップ。

【工具不要の圧力調整】
片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能。圧力設定時も、ノブは容易に手動操作可能。

【パネルマウントにも容易に対応】
パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外しが可能。パネルに取り付ける時は、ナットで固定でき、またL形ブラケットを取り付ける時も同様にナットで固定可能。

【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易に可能。

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G)最高使用圧力(MPa)設定圧力(MPa) 備考
R1000レギュレータ1/8, 1/41.00.05~0.85
R2000レギュレータ1/4, 3/81.00.05~0.85
R3000レギュレータ1/4, 3/81.00.05~0.85
R4000レギュレータ1/4, 3/8, 1/21.00.05~0.85
R6000レギュレータ3/4, 11.00.05~0.85
R8000レギュレータ3/4, 11.00.05~0.85
R1100リバースレギュレータ1/8, 1/41.00.05~0.85
R2100リバースレギュレータ1/4, 3/81.00.05~0.85
R3100リバースレギュレータ1/4, 3/81.00.05~0.85
R4100リバースレギュレータ1/4, 3/8, 1/21.00.05~0.85
R6100リバースレギュレータ3/4, 11.00.05~0.85
R8100リバースレギュレータ3/4, 11.00.05~0.85

商品一覧へ戻る