商品詳細
レギュレータ
レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 形番
- R※※00-P6
NEW
銅イオン防止処理をしたレギュレータです。
工具不要で圧力調整ができます。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_2287_u5y3_large.jpg)
【NEW: レギュレータのノブの上をオプション追加】
レギュレータのノブを上にして使用出来るようにする事で、使いやすさの向上を実現。設計の自由度もアップ。
![](../../src/features_img/features_img_20479_cMHK_fg.jpg)
【銅イオン防止処理】
接続口径:Rc1/8~1
【工具不要の圧力調整】
片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能。圧力設定時も、ノブは容易に手動操作可能。
![](../../src/features_img/features_img_2288_Rjya_fg.jpg)
【パネルマウントにも容易に対応】
パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外しが可能。パネルに取り付ける時は、ナットで固定でき、またL形ブラケットを取り付ける時も同様にナットで固定可能。
![](../../src/features_img/features_img_2291_BtSc_fg.jpg)
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R1000-※‐P6 | レギュレータ ノンパープルシリーズ | 1/8, 1/4, 1 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R2000-※‐P6 | レギュレータ ノンパープルシリーズ | 1/4, 3/8 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R3000-※‐P6 | レギュレータ ノンパープルシリーズ | 1/4, 3/8 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R4000-※‐P6 | レギュレータ ノンパープルシリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R6000-※‐P6 | レギュレータ ノンパープルシリーズ | 3/4, 1 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R8000-※‐P6 | レギュレータ ノンパープルシリーズ | 3/4, 1 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R1100-※‐P6 | リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ | 1/8, 1/4 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R2100-※‐P6 | リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ | 1/4, 3/8 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R3100-※‐P6 | リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ | 1/4, 3/8 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R4100-※‐P6 | リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R6100-※‐P6 | リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ | 3/4, 1 | 1.0 | 0.05~0.85 | |
R8100-※‐P6 | リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ | 3/4, 1 | 1.0 | 0.05~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示