商品詳細
フィルタ
エアフィルタ 屋外シリーズ
- 形番
- FW※000-W
NEW
【NEW】屋外仕様フィルタとしてF3000シリーズを追加しました。また屋外用フィルタ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。
- 業種
【低温使用可能】
最低周囲温度-20℃対応商品
【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験(JIS H8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JIS D0205:1987)400時間クリア。
【カバー、ゲージプラグのオールメタル化】
汎用品の樹脂部品をオールメタル化することで、耐候性を向上。
【屋外使用システム構成】
様々な屋外機器を用意し、システムとして提案可能。
【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後3年間もしくは使用開始後1年間の短い期間を保証。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)
※F.R.L.ユニットのオプションとなります。(GW49Dは除く)
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
FW3000 | エアフィルタ 屋外シリーズ | 1/4, 3/8 | 5, 0.3 | |
FW4000 | エアフィルタ 屋外シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 5, 0.3 | |
FW8000 | エアフィルタ 屋外シリーズ | 3/4, 1 | 5, 0.3 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示