商品詳細
レギュレータ
小形レギュレータ
- 形番
- RB500・MNRB500
【コンパクト】
コンパクト・省スペース・逆流機能内蔵形。
接続口径:ワンタッチ継手Φ4,Φ6
| 形番 | 名称 | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| RB500 | 単体 | 1.0 | 0.05~0.7 | |
| MNRB500A | マニホールド・集中給気タイプ | 0.8 | 0.05~0.7 | |
| MNRB500B | マニホールド・個別給気タイプ | 0.8 | 0.05~0.7 | |
| RB500-P11 | 単体 オゾン対応品 | 1.0 | 0.05~0.7 | |
| MNRB500A-P11 | マニホールド・集中給気タイプ オゾン対応品 | 0.8 | 0.05~0.7 | |
| MNRB500B-P11 | マニホールド・個別給気タイプ オゾン対応品 | 0.8 | 0.05~0.7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示