商品詳細
レギュレータ
ダイアルエアレギュレータ
- 形番
- 2302・2303・2304
【圧力調整が容易】(2302/2303/2304シリーズ)
圧力調整が容易なダイアル付。
大流量の制御も可能。
【遠隔操作が可能】(2302/2303/2304-Rシリーズ)
圧力設定用パイロットポート付。遠隔操作が可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | ダイアルエアレギュレータ | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 2.06 | 0.05~1.08 | |
| 2303 | ダイアルエアレギュレータ | 3/4, 1, 1 1/4 | 2.06 | 0.05~1.08 | |
| 2304 | ダイアルエアレギュレータ | 1 1/2, 2 | 2.06 | 0.05~1.08 | |
| 2302-R | リモコンダイアルエアレギュレータ | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 2.06 | 0.05~1.08 | |
| 2303-R | リモコンダイアルエアレギュレータ | 3/4, 1, 1 1/4 | 2.06 | 0.05~1.08 | |
| 2304-R | リモコンダイアルエアレギュレータ | 1 1/2, 2 | 2.06 | 0.05~1.08 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示