商品詳細
レギュレータ
小形直動精密レギュレータ
- 形番
- RJB500・MNRJB500
ノングリース仕様、コンパクト、省スペース形の小形直動精密レギュレータです。
ワンタッチ継手で作業性がアップしました。省スペース、精度、ノングリースを求める半導体製造の後工程、IT分野、小物組立などに最適です。
ブロックマニホールドMNRJB500シリーズは、RJB500,RB500シリーズのミックスマニホールドが可能です。
- 業種
【低圧域で高感度制御】
設定圧力は、低圧用で0.01~0.2MPa、標準で0.02~0.5MPa。
感度:は0.001MPa。
特殊ダイヤフラム構造により低圧力域での高感度調整を実現。
【ノングリース仕様】
流体通路部、ワンタッチ継手ともにノングリースが標準仕様。
油を嫌う用途に対応。
【省エネ機構】
可変常時ブリード機構を採用。
使用圧力に適した最少空気消費量の設定が可能。
【コンパクト】
ワンタッチ継手、取付ブラケット、圧力計を一体化。
省スペースでコンパクト。
【作業性アップ】
ワンタッチ継手を標準装備。
配管方向もストレート、エルボの2タイプをラインナップ。
形番 | 名称 | 最高使用圧力(MPa) | 耐圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
RJB500 | 単品 | 1.0 | 1.5 | 0.02~0.5/0.01~0.2 | |
MNRJB500 | マニホールド | 0.8 | 1.2 | 0.02~0.5/0.01~0.2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示