商品詳細
レギュレータ
小形リリーフ弁
- 形番
- B6061
圧力上昇時、圧縮空気を大気放出し、設定圧力を保持します。
- 業種
【小形・軽量・省スペース】
圧力上昇時、圧縮空気を大気放出し、設定圧力を保持。
接続口径:Rc1/8,Rc1/4
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 設定圧力(MPa) | リリーフ流量(ℓ/min ANR) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
B6061 | 小形リリーフ弁 | 1/8, 1/4 | 0.04~0.69 | 150 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示