商品詳細
ルブリケータ
ルブリケータ
- 形番
- L※000
【抜け防止付オイル滴下調節つまみ】
オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能。
開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性向上。
ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用可能。
【二重プラスチック構造】
二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 最少滴下流量(㎥/min(ANR)) | 貯油量(㎤) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1000 | ルブリケータ/ルブリケータ ノンパープル仕様 | 1/8, 1/4 | 0.015 | 20 | |
| L3000 | ルブリケータ/ルブリケータ ノンパープル仕様 | 1/4, 3/8 | 0.03 | 85 | |
| L4000 | ルブリケータ/ルブリケータ ノンパープル仕様 | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.065 | 170 | |
| L8000 | ルブリケータ/ルブリケータ ノンパープル仕様 | 3/4, 1 | 0.065 | 170(MAX360) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示