商品詳細
ルブリケータ
ルブリケータ 屋外シリーズ
- 形番
- LW※000-W
【NEW】屋外仕様ルブリケータとしてLW3000シリーズを追加しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。
- 業種
- 圧入・プレス
【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品を充実(オプション)
【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験(JIS H8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JIS D0205:1987)400時間クリア。
【カバー、ゲージプラグのオールメタル化】
汎用品の樹脂部品をオールメタル化することで、耐候性を向上。
【屋外使用システム構成】
様々な屋外機器を用意し、システムとして提案可能。
【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後3年間もしくは使用開始後1年間の短い期間を保証。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)
※F.R.L.ユニットのオプションとなります。(GW49Dは除く)
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 最少滴下流量(㎥/min(ANR)) | 貯油量(㎤) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LW3000-W | ルブリケータ 屋外シリーズ | 1/4, 3/8 | 0.03 | 85 | |
LW4000-W | ルブリケータ 屋外シリーズ | 1/4,3/8,1/2 | 0.065 | 170 | |
LW8000-W | ルブリケータ 屋外シリーズ | 3/4,1 | 0.065 | 170(MAX360) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示