商品詳細

ルブリケータ

ルブリケータ 屋外シリーズ

形番
LW※000-W

【NEW】屋外仕様ルブリケータとしてLW3000シリーズを追加しました。

屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。

業種
  • 圧入・プレス

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品を充実(オプション)

【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験(JIS H8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JIS D0205:1987)400時間クリア。

【カバー、ゲージプラグのオールメタル化】
汎用品の樹脂部品をオールメタル化することで、耐候性を向上。

【屋外使用システム構成】
様々な屋外機器を用意し、システムとして提案可能。

【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後3年間もしくは使用開始後1年間の短い期間を保証。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)
※F.R.L.ユニットのオプションとなります。(GW49Dは除く)

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G)最少滴下流量(㎥/min(ANR))貯油量(㎤) 備考
LW3000-Wルブリケータ 屋外シリーズ1/4, 3/80.0385
LW4000-Wルブリケータ 屋外シリーズ1/4,3/8,1/20.065170
LW8000-Wルブリケータ 屋外シリーズ3/4,10.065170(MAX360)

商品一覧へ戻る