商品詳細

フィルタ

オイルミストフィルタ 中圧シリーズ

形番
MM※000

M3000~M8000の中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【中圧仕様】
最高使用圧力1.6Mpaまで使用可能。
オイルミストフィルタ3000~8000シリーズ(接続口径1/4~1)に展開。

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G) 備考
MM※000オイルミストフィルタ 中圧シリーズ1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

商品一覧へ戻る