商品詳細
ユニット機器
クリーンエアユニット
- 形番
- CAU30
配管の手間を省き、コンパクト化も実現したオール禁油仕様のクリーンエア供給ユニットです。
- 業種
【配管不要のユニットタイプ】
配管はチューブを差し込むだけ。
組み付け工数を大幅に低減でき、しかもコンパクト・省スペース。
手配時の形番管理も簡単に。
【オール禁油仕様】
流体通路部はすべて脱脂洗浄し、組立から包装までを防塵ルームで一貫生産。
【アルミボディで高剛性】
ボディはすべてアルミ材を採用しているため、高剛性。(フィルタ除く)
また2系統タイプを用意し、エア供給方式をバリエーション拡大。
【液晶業界に最適】
おもにイオナイザー用として開発したユニットもため液晶業界に最適。
その他、自動車部品、食品、医薬品等の分野にもご利用可能。
形番 | 名称 | 接続口径 | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力範囲(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CAU30 | クリーンエアユニット | φ10, φ12 | 0.7 | 0.05~0.6 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示