商品詳細
フィルタ・レギュレータ
フィルタ・レギュレータ
- 形番
- W※※00
フィルタとレギュレータを一体化し、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
- 業種
【標準(5μm)エレメント”無記号”】
空気圧に含まれた有害なゴミ・異物などをろ過する長寿命エレメント。
【サブミクロン(0.3μm)エレメント”Y”オプション】
タール・カーボンを効果的に分離する専用エレメント。(再生不可)
【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高め、サビの心配が不要。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
W1000 | フィルタレギュレータ | 1/8,1/4 | 5 | 0.05~0.85 | |
W2000 | フィルタレギュレータ | 1/4,3/8 | 5 | 0.05~0.85 | |
W3000 | フィルタレギュレータ | 1/4,3/8,1/2 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W4000 | フィルタレギュレータ | 1/4,3/8,1/2 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W8000 | フィルタレギュレータ | 3/4,1 | 5/0.4 | 0.05~0.85 | |
W1100 | リバースフィルタレギュレータ | 1/8,1/4 | 5 | 0.05~0.85 | |
W2100 | リバースフィルタレギュレータ | 1/4,3/8 | 5 | 0.05~0.85 | |
W3100 | リバースフィルタレギュレータ | 1/4,3/8,1/2 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W4100 | リバースフィルタレギュレータ | 1/4,3/8,1/2 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W8100 | リバースフィルタレギュレータ | 3/4,1 | 5/0.4 | 0.05~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示