商品詳細

フィルタ・レギュレータ

フィルタ・レギュレータ

形番
W※※00

フィルタとレギュレータを一体化し、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。

標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
P11:オゾン対応品

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【標準(5μm)エレメント”無記号”】
空気圧に含まれた有害なゴミ・異物などをろ過する長寿命エレメント。

【サブミクロン(0.3μm)エレメント”Y”オプション】
タール・カーボンを効果的に分離する専用エレメント。(再生不可)

【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高め、サビの心配が不要。

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G)ろ過度(μm)設定圧力(MPa) 備考
W※000フィルタレギュレータ1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15,0.30.05~0.85
W※100リバースフィルタレギュレータ1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15,0.30.05~0.85
W※※00-P6フィルタ・レギュレータ ノンパープル仕様1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15,0.30.05~0.85
W※※00-P11フィルタ・レギュレータ オゾン対応品1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15,0.30.05~0.85

商品一覧へ戻る