商品詳細
フィルタ・レギュレータ
フィルタ・レギュレータ 難燃シリーズ
- 形番
- W※※00-G4
フィルタとレギュレータを一体化し、スパッタに強い難燃タイプです。
- 業種
【W※※00-G4シリーズ】
ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化。
【W※100-G4シリーズ】
逆流機能内蔵、ダスト除去用5μmとエレメントタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
W3000-G4 | フィルタレギュレータ 難燃シリーズ | 1/4, 3/8 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W4000-G4 | フィルタレギュレータ 難燃シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W8000-G4 | フィルタレギュレータ 難燃シリーズ | 3/4, 1 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W3100-G4 | リバースフィルタレギュレータ 難燃シリーズ | 1/4, 3/8 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W4100-G4 | リバースフィルタレギュレータ 難燃シリーズ | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W8100-G4 | リバースフィルタレギュレータ 難燃シリーズ | 3/4, 1 | 5/0.3 | 0.05~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示