商品詳細
フィルタ・レギュレータ
フィルタ・レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 形番
- W※000-P6
フィルタとレギュレータを一体化し,銅イオン防止処理をしています。
- 業種
【フィルタとレギュレータを一体化】
銅イオン防止処理。
省スペース組立の簡略化が可能。
ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化。
接続口径:Rc1/8~1
【リバースフィルタとレギュレータを一体化】
銅イオン防止処理
逆流機能内蔵、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化。
省スペース組立の簡略化が可能。
接続口径:Rc1/8~1
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
W1000-※-P6 | フィルタ・レギュレータ ノンパープルシリーズ | 1/8, 1/4 | 5 | 0.05~0.85 | |
W3000-※-P6 | フィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ | 1/4, 3/8 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W4000-※-P6 | フィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W8000-※-P6 | フィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ | 3/4, 1 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W1100-※-P6 | リバースフィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ | 1/8, 1/4 | 5 | 0.05~0.85 | |
W3100-※-P6 | リバースフィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ | 1/4, 3/8 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W4100-※-P6 | リバースフィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | 0.05~0.85 | |
W8100-※-P6 | リバースフィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ | 3/4, 1 | 5/0.3 | 0.05~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示