商品詳細
フィルタ・レギュレータ
小形フィルタ・レギュレータ
- 形番
- WB500
半導体製造ラインや、小型装置分野での使用に最適です。コンパクト・省スペース・逆流機能内蔵型です。
- 業種
【コンパクト】
ワンタッチ継手・取付ブラケットを一体にし、トータルスペースを削減。
【軽量】
ボディ材質に樹脂を採用し、軽量化に。
【作業性アップ】
ワンタッチ継手を標準装備とし、配管方向もストレート・エルボの2タイプを用意。
配管作業が容易。
形番 | 名称 | 接続口径 | ろ過度(μm) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
WB500 | 小形フィルタ・レギュレータ | Φ4, Φ6 | 5 | 0.05~0.7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示