商品詳細
フィルタ・レギュレータ
小形フィルタ・レギュレータユニット
- 形番
- B7019
フィルタとレギュレータを一体化した小形のF.Rユニットです。ダスト除去用の5μmエレメントです。
- 業種
【コンパクト】
フィルタとレギュレータを一体化。ダスト除去用5μmエレメント。
接続口径:Rc1/8,1/4
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | ろ過度(μm) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
B7019-※ | 小形フィルタ・レギュレータユニット | 1/8, 1/4 | 5 | 0.04~0.83 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示