商品詳細
ドレン排出器
ドレン排出器(スナップドレン)
- 形番
- DT3000-W・DT4000-W
一部バリエーション販売終了
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップし、手動排出も可能です。【適用コンプレッサ:0.75kW~75kW】
- 業種
【長寿命,高信頼性】
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器。
新機構であるスナップ機構の採用により、従来タイプに比べ耐久性がアップ。
自動排出方式と合わせて任意に手動排出も可能。
【接続ポートが2か所】
用途に合わせて上配管・下配管のどちらも選択可能。
【コンパクト,軽量】
マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により、強度を兼ね備えコンパクト&軽量に。
【ドレン配管用継手装備】
内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接取付可能。(※長さ5m以内でかつ立上り配管はさけてください。)
【手動コック標準装備】
任意に手動操作で排出作業が可能。
残圧排出機能としても利用可能。
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示