商品詳細
F.R.Lコンビネーション
配管アダプタ
- 形番
- A10※-W・A40※-W・A80※-W
F.R.L配管用アダプタです。
ストレート型はメンテナンス時配管を取り外さずに、単体機器だけを外すことが可能です。
L形は機器のIN・OUTポートを上・下方向から配管が可能です。
- 業種

【ストレート形 A※00-W】
アダプタを利用することにより、メンテナンスの時には配管を取り外さずに、単体機器だけを外すことが可能。
単体機器の接続口径変更時にアダプタを使用するとより便利。

【L形 A※01-W】
機器のIN,OUTポートを90°曲げ、上方向・下方向から配管することが可能。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 適用機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A※00-W | 配管アダプタ | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 | 1000~8000シリーズ | |
| A※00-※-B※1W | T形ブラケット付配管アダプタセット | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 | 2000・3000・4000シリーズ | |
| A※01-W | L形配管アダプタ | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1000~8000シリーズ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示