商品詳細
F.R.Lコンビネーション
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※10・B※20・B※30・C※000-J※00
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
F.R.L取付け用のアタッチメントです。
- 業種

【T形ブラケット B※10-W】
システムアップの機器とあわせて、機器を壁面に固定する取付穴を上下2か所に設け、確実に固定。
3000-Wシリーズと4000-Wシリーズの連結も可能。(その場合は、B410-Wをご使用ください。)

【ジョイナ C※000-J※00-W】
ジョイナアップ時の継手として使用。
2000-Wシリーズ・3000-Wシリーズと4000-Wシリーズの連結も、J400-Wをご使用することで可能。

【C形ブラケット B※20】
単体商品をはめ込むだけで固定できるブラケット。

【L形ブラケット B※30】
フィルタレギュレータやレギュレータに付いているパネルマウントナットを利用して固定できるブラケット。

| 形番 | 名称 | 適用機種 | 備考 |
|---|---|---|---|
| B※10-W | T形ブラケットセット(二次電池製造工程向け商品) | 1000~8000シリーズ | |
| B※20 | C形ブラケット(二次電池製造工程向け商品) | 1000~8000シリーズ | |
| B※30 | L形ブラケット(二次電池製造工程向け商品) | 1000~6000シリーズ | |
| C※000-J※00 | ジョイナセット(二次電池製造工程向け商品) | 1000~8000シリーズ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示