商品詳細

F.R.Lコンビネーション

ディストリビュータ

形番
D※01-W・D300-W

配管分岐用に使用します。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【一方分岐形 D※01W】
空気圧配管を分岐するための機器で分岐の有効断面が大きく、上向・下向どちらにも組み付け可能。

【4方分岐形 D300-W】
4方向の分岐が可能。
3000-W/4000-Wシリーズ用。

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G)分岐ポート数適用機種 備考
D101-00-Wディストリビュータ1/8, 1/411000シリーズ
D401-00-Wディストリビュータ1/8, 1/4, 1/212000, 3000, 4000シリーズ
D801-00-Wディストリビュータ3/4, 116000, 8000シリーズ
D300-Wディストリビュータ1/4,3/84-

商品一覧へ戻る