商品詳細
F.R.Lコンビネーション
ディストリビュータ
- 形番
- D※01-W・D300-W
配管分岐用に使用します。
- 業種

【一方分岐形 D※01W】
空気圧配管を分岐するための機器で分岐の有効断面が大きく、上向・下向どちらにも組み付け可能。

【4方分岐形 D300-W】
4方向の分岐が可能。
3000-W/4000-Wシリーズ用。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 分岐ポート数 | 適用機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| D101-00-W | ディストリビュータ | 1/8, 1/4 | 1 | 1000シリーズ | |
| D401-00-W | ディストリビュータ | 1/8, 1/4, 1/2 | 1 | 2000, 3000, 4000シリーズ | |
| D801-00-W | ディストリビュータ | 3/4, 1 | 1 | 6000, 8000シリーズ | |
| D300-W | ディストリビュータ | 1/4,3/8 | 4 | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示