商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- KBZ
2023/9/29販売終了
【販売終了】
サーボモータ駆動の電動アクチュエータです。
本体、コントローラを小型化し、コンパクトな設計が可能です。
【対応コントローラ】
KCA
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。
- 業種
- 組立
- 理化学分析装置

【豊富な品ぞろえ】
豊富なアクチュエータラインナップをご用意。
(スライダタイプ、テーブルタイプ、ロッドタイプ)

【さまざまな環境に対応】
位置検出器にブラシレスレゾルバを採用。
高温、低温、振動、衝撃の耐環境に優れる。
| 形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最高速度 | 最大ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KBZ-5D | スライダタイプ | 6kg | 800mm/s | 500mm | 2023/9/29 販売終了旧取扱説明書 |
| KBZ-7D | スライダタイプ | 12kg | 800mm/s | 700mm | 2023/9/29 販売終了旧取扱説明書 |
| KBZ-5D | テーブルタイプ | 4.5kg | 800mm/s | 100mm | 2023/9/29 販売終了旧取扱説明書 |
| KBZ-7D | テーブルタイプ | 9kg | 800mm/s | 150mm | 2023/9/29 販売終了旧取扱説明書 |
| KBZ-3D | ロッドタイプ | 3kg | 600mm/s | 150mm | 2023/9/29 販売終了旧取扱説明書 |
| KBZ-4D | ロッドタイプ | 5.2kg | 600mm/s | 200mm | 2023/9/29 販売終了旧取扱説明書 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示