商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- ESD2
2022/1/31販売終了
【販売終了品】
ステッピングモータ駆動のロッドタイプ電動アクチュエータです。
アクチュエータ自動認識機能搭載で、初期設定の工数削減に貢献します。
- 業種
- 理化学分析装置
![](../../src/product_img/product_img_719_sXRh_large.jpg)
【省スペース】
ストレートに加え、右・左・下のモータ取付方向が選択可能。
装置の省スペース化に貢献。
![](../../src/features_img/features_img_720_n15S_fg.jpg)
【コンパクトコントローラ】
「コンパクト」を追求した業界最小クラスのコントローラ。
7点・63点位置決め、パルス列入力方式の3タイプをご用意。
![](../../src/features_img/features_img_725_cODA_fg.jpg)
【簡単設定】
次に押すボタンを「光」でアシスト。
初めてでも簡単ティーチングが可能。
![](../../src/features_img/features_img_728_BQSI_fg.jpg)
【高い押付力】
高い押付力で圧入動作やクランプ動作が可能。
![](../../src/features_img/features_img_732_IW8E_fg.jpg)
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平)ガイド併用時 | 最大可搬質量(垂直) | 最大押付力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ESD2-35※06 | リード6 | 33Kg | 10Kg | 220N以上 | 2022/1/31 販売終了 |
ESD2-35※12 | リード12 | 16Kg | 4Kg | 110N以上 | 2022/1/31 販売終了 |
ESD2-45※06 | リード6 | 33Kg | 10Kg | 220N以上 | 2022/1/31 販売終了 |
ESD2-45※12 | リード12 | 16Kg | 4Kg | 110N以上 | 2022/1/31 販売終了 |
ESD2-55※06 | リード6 | 67Kg | 15Kg | 640N以上 | 2022/1/31 販売終了 |
ESD2-55※12 | リード12 | 34Kg | 6.5Kg | 320N以上 | 2022/1/31 販売終了 |
EC07 | 7点位置決めコントローラ | - | - | - | 2022/1/31 販売終了 |
EC63 | 63点位置決めコントローラ | - | - | - | 2022/1/31 販売終了 |
ECPT | パルス列入力コントローラ | - | - | - | 2022/1/31 販売終了 |
ETP2-2 | ティーチングペンダント | - | - | - | 2022/1/31 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示