商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- ESSD
2020/12/29販売終了
【販売終了品】
空圧機器の使いやすさを継承したロッドタイプの電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵で省スペース化に貢献します。
- 業種
【コントローラ内蔵で省スペース】
アクチュエータにコントローラを内蔵。
コントローラの設置スペースと配線が不要となり、装置の省スペース化が可能。
【シリンダ感覚な使い勝手】
シリンダスイッチの搭載など、空圧シリンダの感覚で設計が可能。
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 最大圧入力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ESSD-28-6 | リード6 | 10Kg | 1.5Kg | 30N以上 | 2020/12/29 販売終了旧カタログ |
ESSD-42-6 | リード6 | 25Kg | 11Kg | 150N以上 | 2020/12/29 販売終了旧カタログ |
ESSD-42-12 | リード12 | 20Kg | 5Kg | 70N以上 | 2020/12/29 販売終了旧カタログ |
ESSD-42-24 | リード24 | 10Kg | 1Kg | 30N以上 | 2020/12/29 販売終了旧カタログ |
ESSD-56-6 | リード6 | 25Kg | 25Kg | 450N以上 | 2020/12/29 販売終了旧カタログ |
ESSD-56-12 | リード12 | 20Kg | 15Kg | 250N以上 | 2020/12/29 販売終了旧カタログ |
ETP-2 | ティーチングペンダント | - | - | - | 2020/12/29 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 電動アクチュエータ
- スライダ・ロッドタイプ
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示