商品詳細
モーターレス
電動アクチュエータ
- 形番
- ETV
一部バリエーション販売終了
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ベルト駆動タイプで、ボールねじ駆動では対応しきれないロングストロークにも対応可能です。
リニアガイドを2本内蔵し、剛性に優れています。
ストローク:100~3500mm
最大可搬質量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s
- 業種
- 搬送
- 組立
- 特殊用途・搬送
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 理化学分析装置

【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。
本体を分解することなく、1か所からの給脂で
ガイドのメンテナンスが可能。

【豊富なモータ取付方向】
モータ取付方向は全6タイプを用意。
装置スペースに合わせて選択可能。

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示