商品詳細
モーターレス
電動アクチュエータ
- 形番
- ECS
NEW
【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様、低発塵モデルです。
ボールねじ駆動タイプで、豊富なサイズにより最適設計に貢献します。サイズ12以上はリニアガイドを2本内蔵し、特に剛性が優れています。
ストローク:50~1500mm
最大可搬質量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s
- 業種
- 搬送
- 組立
- 特殊用途・搬送
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 理化学分析装置
【低発塵仕様】
フルカバー構造と吸引ポート付きにより低発塵を実現。クリーン環境下での搬送に最適。
【豊富なラインアップ】
7サイズの豊富なラインアップ。
軽量ワークから重量ワークまで、最適選定が可能。
最大可搬質量:150kg
最高ストローク :1500mm
最高速度 :2000mm/s
【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータ、3社のステッピングモータに合わせたブラケットを用意。お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。各フィールドネットワークにも対応。
【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 最高速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ECS-05-M | 本体幅51mm | 10kg | 7kg | 500mm/s | |
ECS-06-M | 本体幅65mm | 30kg | 15kg | 500mm/s | |
ECS-10 | 本体幅102mm | 50kg | 12kg | 1000mm/s | |
ECS-12 | 本体幅102mm | 50kg | 12kg | 1000mm/s | |
ECS-14 | 本体幅135mm | 110kg | 33kg | 1000mm/s | |
ECS-17 | 本体幅170mm | 120kg | 50kg | 2000mm/s | |
ECS-22 | 本体幅220mm | 150kg | 55kg | 2000mm/s | |
ECS-05 | 本体幅51mm | 10kg | 7kg | 500mm/s | 2018/12/28 販売終了 |
ECS-06 | 本体幅65mm | 30kg | 15kg | 500mm/s | 2018/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- 組立
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示